KVD 20 3/2

N. articolo: 10.05.08.00004
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 20 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G3/4"-IG
KVD 20 3/2
Attributo Valore
B 70 mm
D1 47 mm
G1 G3/4"-IG
H 107 mm
L 92 mm
L2 145 mm
LG1 23 mm
SW1 34 mm