VS-V-SA STR6

N. articolo: 10.06.02.00227
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita analogico
Attacco: Tubo Ø6
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SA STR6
Attributo Valore
B 9,5 mm
D 6 mm
H 17,2 mm
H1 37,2 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
Lk 3 m