VS-V-SD 60 M5-AG

N. articolo: 10.06.02.00257
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita digitale
Punto commutazione: - 600 mbar
Attacco: M5-AG
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SD 60 M5-AG
Attributo Valore
B 9,5 mm
G1 M5-AG
H 16,9 mm
L 21 mm
LG1 5 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm