VS-V-SD 60 M3-AG

Numero articolo: 10.06.02.00258

Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita digitale

Punto di commutazione- 600
AllacciamentoM3-AG
Campo di misurazione-1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza del cavoLk3 m
VS-V-SD 60 M3-AG
Attributo Valore
B 9,50 mm
G1 M3-AG
H 16,90 mm
H2 9,90 mm
L 21 mm
LG1 3 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm
Attributo Valore
Mezzo misurazione Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione -1,0 ... 0,0 bar
Sicurezza sovrappressione 5 bar
Precisione di ripetizione ± 1% campo misurazione
Isteresi Fisso: ca.20 mbar
Ingressi e uscite 1 digitale
Capacità di commutazione max. 60 mA
Punto di commutazione - 600
Indicazione LED
Allacciamento elettrico Cavo
Allacciamento M3-AG
Tensione 10-24V DC
Tipo di protezione IP IP 40
Effetto di temperatura ± 3% campo misurazione
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Peso 5 g
Famigilia de prodotti VS-V-SD
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
Note sull’ordine: VS-V-SD 60 M3-AG

Il vacuostato VS-V-SD viene fornito come prodotto finito per connessione.