VS-V-SD 60 STR6

N. articolo: 10.06.02.00260
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita digitale
Punto commutazione: - 600 mbar
Attacco: Tubo Ø6
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SD 60 STR6
Attributo Valore
B 9,5 mm
D 6 mm
H 17,2 mm
H1 37,2 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
Lk 3 m