VSi VP8 M12-4

Numero articolo: 10.06.02.00572

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link

Campo di misurazione-1,0 ... 8,0 bar
Allacciamento elettricoConnectore M12, 4 pol
IndicazioneLED
Tipo di protezione IPIP 65
VSi VP8 M12-4
Attributo Valore
D 19,60 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M12x1-AG
L 38 mm
L1 56 mm
LG1 8 mm
Attributo Valore
Mezzo misurazione Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione -1,0 ... 8,0 bar
Sicurezza sovrappressione 12 bar
Campo di misurazione -14,5 ... 116,0 psi psi
Sicurezza sovrappressione 174,04 psi
Precisione di ripetizione ± 3% campo misurazione
Isteresi Impostabile
Ingressi e uscite 2 digitale
Capacità di commutazione max. 100 mA
Indicazione LED
Allacciamento elettrico Connectore M12, 4 pol
Allacciamento G1/8"-AG + M5-IG
Tensione 10-30V DC
Corrente assorbita 35 mA
Tipo di protezione IP IP 65
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Peso 12 g
Famigilia de prodotti VSI
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
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: VSi VP8 M12-4

Il vacuostato e pressostato VSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione). Il prodotto è costituito da:

  • Vacuostato e pressostato del tipo VSi - disponibile come versione a vuoto, a pressione o combinato a scelta come versione senza display o con display integrato.

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, staffa di fissaggio