Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro | 3 µm |
Diametro esterno D | 149,2 mm |
Lunghezza L | 360,5 mm |
Materiale filtro | Carta |
Usa la costruzione | Filtro polvere STF |
Dimensione | Picl-6 |
Tipo | 6 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 149,20 mm |
L | 360,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | Picl-6 |
Finezza filtro | 3 µm |
Peso | 652 g |
Note sull’ordine: FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6