VFT G1/2-IG 80

N. articolo: 10.07.01.00125
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/2"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 18 m³/h
Finezza filtro: 80 µm
VFT G1/2-IG 80
Attributo Valore
D 48 mm
G1 G1/2"-IG
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,2 mm