FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4

N. articolo: 10.07.01.00145
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro: 80 µm
Diametro esterno D: 39 mm
Lunghezza L: 89 mm
Materiale filtro: Polietilene
per: Filtro VFT
Formato: 3/4
Attributo Valore
D 39,00 mm
L 89,00 mm