STF-D 75 P 8.0 F SSD

N. articolo: 10.07.01.00265
Filtro d polv (video di press)
Forma: Scatola piclon
Attacco: Ø75mm
Portata nominale: 480 m³/h
Finezza filtro: 3 µm
Funzione supplementare:
Filtro controllo
Attrezzatura supplementare:
Fascetta SSD
STF-D 75 P 8.0 F SSD
Attributo Valore
B1 280 mm
B2 148 mm
d 8,5 mm
D 228 mm
D1 248 mm
D2 75 mm
D3 75 mm
H 260 mm
L 415 mm
L1 774 mm
L2 359 mm
X1 237 mm