SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo: 10.07.01.00309

Lo schermo protegge il sistema di vuoto dalla contaminazione

Diametro esterno D11 mm
Lunghezza L1 mm
MaterialeOttone / Acciaio inox
Finezza filtro280 µm
SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Attributo Valore
D 11 mm
L 1 mm
Attributo Valore
Finezza filtro 280 µm
Materiale Ottone / Acciaio inox
Peso 0,40 g

Note sull’ordine: SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16