VAM 63 V400 H

N. articolo: 10.07.02.00002
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 63 mm
Campo di misura: -0,40 ... 0,00 bar
Forma: Raccordo posteriore
Attacco vuoto: G1/4"-AG
VAM 63 V400 H
Attributo Valore
B 34 mm
B1 46 mm
D 63 mm
G1 G1/4"-AG
LG1 12 mm
SW1 14 mm