DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

N. articolo: 10.07.04.00005
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 8 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: con fessura
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL
Attributo Valore
B1 1 mm
H1 3,5 mm
D 8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3