Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dispositivo di allarme acustico-elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto
Lunghezza L | 82 mm |
Larghezza B | 80 mm |
Altezza H | 85 mm |
Campo di misurazione | -1,00 ... 0,00 bar |
Tipo corrente | Corrente alternata |
Tensione | 200-280V - AC |
Lunghezza del cavoLk | 3 m |
Lunghezza del tubo flessibile a vuoto | 1,3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 80 mm |
d | 10,40 mm |
H | 85 mm |
L | 82 mm |
L1 | 110,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tensione | 200-280V - AC |
Note sull’ordine: WN-E AKUST -1...0 AC
Il dispositivo di allarme acustico-elettronico WN-E viene fornito come prodotto finito per connessione.