DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Numero articolo: 10.07.08.00094

Anello di tenuta

perG1/8
Diametro esterno D13,8 mm
Diametro interno d10,2 mm
MaterialeAlluminio
Attributo Valore
d 10,20 mm
D 13,80 mm
L 1,50 mm
per G1/8
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Famigilia de prodotti DR

Note sull’ordine: DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

L'anello di tenuta viene fornita con el diametro desiderato.