Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta EasyFix
per | G1 |
Diametro esterno D | 41 mm |
Diametro interno d | 34 mm |
Materiale | Poliammide |
Tipo | Easy-Fix |
Altezza H | 2,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 34 mm |
D | 41 mm |
L | 2,50 mm |
per | G1 |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliammide |
Peso | 1 g |
Famigilia de prodotti | DR |
Note sull’ordine: DR G1 PA Easy-Fix
L'anello di tenuta viene fornita con el diametro desiderato.