VSL 12-9 PE

N. articolo: 10.07.09.00050
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 12 mm
Diametro interno d: 9 mm
Lunghezza (max): 100 m
Materiale: PE
Raggio posa (min): 70 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 70 °C
VSL 12-9 PE
Attributo Valore
d 9 mm
D 12 mm