VSL 33-25 PU-DS-AS

N. articolo: 10.07.09.00051
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 33 mm
Diametro interno d: 25 mm
Lunghezza (max): 20 m
Materiale: PU, cavo spiral, antistat
Raggio posa (min): 20 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-1,00 ... 3,86 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C
VSL 33-25 PU-DS-AS
Attributo Valore
d 25 mm
D 33 mm