VSL 4-2.7 PA

N. articolo: 10.07.09.00063
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 4 mm
Diametro interno d: 2.7 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PA
Raggio posa (min): 30 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 20,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C
VSL 4-2.7 PA
Attributo Valore
d 2,7 mm
D 4 mm