Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Attributo | Valore |
---|---|
D | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 56 mm |
H2 | 20 mm |
L | 39,50 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Femmina |
Peso | 100 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-CON-GB-F-D25
Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo: