SXT-CON-GB-F-D40

Numero articolo: 10.07.13.00115

Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi

MaterialeAlluminio
Attacco 1D40
FormaFemmina
SXT-CON-GB-F-D40
Attributo Valore
D 35 mm
d 40 mm
d1 8,50 mm
H 66 mm
H2 25 mm
L 49,50 mm
L2 26 mm
L3 22 mm
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Femmina
Peso 105 g
Famigilia de prodotti SXT

Note sull’ordine: SXT-CON-GB-F-D40

Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

  • M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle