STV-W G1/8-AG 6

N. articolo: 10.08.02.00158
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W G1/8-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 4,1 mm
D1 11,3 mm
H 12,8 mm
H1 19,9 mm
L 20,1 mm
L1 27,1 mm
LG1 5,7 mm
SW1 13 mm
SW3 14 mm