STV-W G1/4-AG 6

N. articolo: 10.08.02.00159
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W G1/4-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
G1 G1/4"-AG
dn 4,1 mm
D1 11,3 mm
H 13,5 mm
H1 20,4 mm
L 20,2 mm
L1 29,4 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
SW3 14 mm