STV-WF G1/4-AG 4

N. articolo: 10.08.02.00167
Raccordo a innesto angolare, regolabile
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/4-AG 4
Attributo Valore
d 4 mm
G1 G1/4"-AG
dn 7,2 mm
D1 8,5 mm
H 9,8 mm
H1 23,9 mm
L 19,5 mm
L1 29,4 mm
LG1 6,7 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm