STV-W G1/4-AG 10

N. articolo: 10.08.02.00254
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 10 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W G1/4-AG 10
Attributo Valore
d 10 mm
G1 G1/4"-AG
dn 8 mm
D1 16,6 mm
H 15,5 mm
H1 24,5 mm
L 27,2 mm
L1 36,3 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
SW3 18 mm