STV-WF G1/4-AG 10

Numero articolo: 10.08.02.00258

Raccordo a innesto angolare, regolabile

Filettatura G1G1/4"-AG
Diametro est tubo fless10 mm
MaterialeOttone nichelato
Temp. ambiente-10 ... 70 °C
Lunghezza L27,8 mm
STV-WF G1/4-AG 10
Attributo Valore
d 10 mm
G1 G1/4"-AG
dn 7,20 mm
D1 16,60 mm
H 10 mm
H1 23,90 mm
L 27,80 mm
L1 37,70 mm
LG1 6,70 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 10 d = 7
Tipo di tubo 10-7
Materiale Ottone nichelato
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente -10 ... 70 °C
Peso 64 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-WF G1/4-AG 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.