STV-W G1/8-AG 6 HT

N. articolo: 10.08.02.00391
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -50 ... 200 °C
Tipo: HT
STV-W G1/8-AG 6 HT
Attributo Valore
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
D1 11,6 mm
H 11,7 mm
H1 17,3 mm
L 22,5 mm
L1 28,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm
SW3 12 mm