HTR-STS 30x30 D10/16 WI

N. articolo: 10.08.03.00088
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
Collegamento traverse: 30x30
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D10 e D16
Forma: angolato
HTR-STS 30x30 D10/16 WI
Attributo Valore
B 43 mm
B1 7,5 mm
B2 1,5 mm
d 16,5 mm
d1 10,5 mm
H 30 mm
H1 36 mm
L 66 mm
L1 11 mm
L2 8,5 mm
s 3 mm