HTR-STS 50x50 D30 WI

N. articolo: 10.08.03.00091
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
Collegamento traverse: 50x50
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D30-G1/2
Forma: angolato
HTR-STS 50x50 D30 WI
Attributo Valore
B 53 mm
d 31 mm
H 50 mm
H1 105 mm
L 124 mm
L1 32 mm
s 7 mm