ST G1/2-AG 19 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00163
Bocchetta
Filettatura G1: G1/2"-AG
Diametro interno tubo: 19 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/2-AG 19 MS-V
Attributo Valore
dn 14,3 mm
D 19 mm
G1 G1/2"-AG
L 10 mm
L1 58 mm
LG1 12 mm
SW1 24 mm