DOP-NIP-S G3/4-AGx8

Numero articolo: 10.08.05.00136

Nipplo doppio con spazio chiave

Filettatura G1G3/4"-AG
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L8 mm
Diametro nominale dn15 mm
DOP-NIP-S G3/4-AGx8
Attributo Valore
dn 15 mm
G1 G3/4"-AG
L 8 mm
LG1 14 mm
SW1 32 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 115 g

Note sull’ordine: DOP-NIP-S G3/4-AGx8

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.