Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collegamento a spina a T
Diametro est tubo fless | 10 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Lunghezza L | 55,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 10 mm |
D1 | 16,70 mm |
H | 27,70 mm |
H1 | 36 mm |
L | 55,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 10 d = 7 |
Tipo di tubo | 10-7 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Peso | 59 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: SVB-T 10
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.