Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Linguetta
Larghezza B | 20 mm |
Altezza H | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza L | 10 mm |
Filettatura G1 | M6-IG |
Conception | Con la tappa |
Superficie | zincato |
Peso | 6 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | M6-IG |
H | 5 mm |
L | 10 mm |
LG1 | 6 mm |
Note sull’ordine: NUT-STEI 10x20 M6-IG