NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

Numero articolo: 25.09.06.00012

Linguetta

Larghezza B20 mm
Altezza H4,9 mm
MaterialeAcciaio
Lunghezza L20 mm
Filettatura G1M8-IG
ConceptionCon la tappa
Superficiezincato
Peso15,9 g
NUT-STEI 20x20 M8-IG 10
Attributo Valore
B 20 mm
B2 10 mm
G1 M8-IG
H 4,90 mm
L 20 mm
LG1 6,40 mm

Note sull’ordine: NUT-STEI 20x20 M8-IG 10