PFYN 50 PU-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.00119
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
PFYN 50 PU-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
Dmax(S) 53,5 mm
Ds 50 mm
G1 G1/8"-F
H 31 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 4 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3