PFYN 10 FPM-65 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.00182
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 10
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
PFYN 10 FPM-65 M5-AG
Attribut Valeur
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 M5-AG
H 12,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 1,4 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3