PFYN 10 NBR-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.00279
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 10
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
PFYN 10 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 G1/8"-M
H 12,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,4 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3