Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 10 |
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 11,50 mm |
Ds | 10 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 12,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 1,40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4 N |
Volume | 0,07 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 10 |
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 4,10 g |
Famille de produit | PFYN |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: PFYN 10 PU-55 G1/8-AG
La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP