PFYN 150 SI-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.00340
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 150
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
PFYN 150 SI-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
dn 13,5 mm
Dmax(S) 158 mm
Ds 147,5 mm
G1 G1/2"-F
H 45,5 mm
LG1 13 mm
Z (Course) 9 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3