PFYN 5 NBR-AS-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.10379
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
PFYN 5 NBR-AS-55 M5-AG
Attribut Valeur
dn 1,5 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
G1 M5-M
H 11,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 0,9 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3