PFYN 20 FPM-65 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.00128
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
PFYN 20 FPM-65 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-IG
H 26 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 2,2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3