Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 2,40 mm |
Dmax(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 19 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 3,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 57,70 N |
Volume | 3,80 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 12,20 g |
Famigilia de prodotti | PFYN |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: PFYN 40 SI-55 G1/8-AG
La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP