PFYN 30 PU-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.00172
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
PFYN 30 PU-55 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 2,4 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3