SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

N. articolo: 10.01.01.01155
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 160
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Attrezzatura supplementare:
Attacco di sgancio
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE
Attributo Valore
d 34 mm
d2 113 mm
d3 88 mm
Dmax(S) 170 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25 mm
H1 26,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Corsa) 7 mm