PFYN 3.5 NBR-AS-55 M3-AG

N. articolo: 10.01.01.10378
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 3.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
PFYN 3.5 NBR-AS-55 M3-AG
Attributo Valore
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,5 mm
G1 M3-AG
H 6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 0,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3