SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.14522

Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione160
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 130 mm
Dmax(S) 170 mm
Dmk 66,50 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M8-IG
H 30 mm
L2 32,50 mm
LG1 14 mm
LG2 11,80 mm
LG3 11,10 mm
Z (Corsa) 9 mm
Attributo Valore
Famigilia de prodotti SUF
Dimensione 160
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Volume 176 cm³
Potenza aspir. d2 790 N
Potenza aspir. 1200 N
Raggio volta (min) (convesso) 400 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 12 mm
Peso 380 g


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

La piastra di aspirazione SUF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Anello di tenuta tipo DR-SUF - elastomero, disponibile con diversi diametri
  • Piastra portante in plastica rinforzata con svariate filettature

Pezzi di ricambio disponibili: Anello di tenuta DR-SUF
Accessori disponibili: Valvola a impulsi TV, chiusura