Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Allacciamento | G1/4"-AG |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Corsa sospens. Z | 25 mm |
Conception | con dispositivo antitorsione |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
G3 | M20x1.5-AG |
H | 86 mm |
H2 | 40,50 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 40 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
Z (Corsa) | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 0,71 N/mm |
Precompress. elast. | 6,47 N |
Reazione elastica centro corsa | 15,36 N |
Carico verticale | 2400 N |
Carico orizzontale | 747 N |
Peso | 144 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTE |
Note sull’ordine: FSTE G1/4-AG 25 VG
L'asta a molla FSTE viene fornito come prodotto finito per connessione.