FSTE G1/8-AG 15

N. articolo: 10.01.02.00602
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 15 mm
FSTE G1/8-AG 15
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 73,5 mm
H2 29,5 mm
LG1 8 mm
LG2 6,5 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Corsa) 15 mm