FSTIm N016 6/4 L 20 IN

N. articolo: 10.01.02.01341
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Nipplo: N 016
Attacco vuoto: Tubo fless. 6/4
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 20 mm
Forma: segregazione
FSTIm N016 6/4 L 20 IN
Attributo Valore
B 23,2 mm
d 2,5 mm
dn 2,5 mm
D1 6,5 mm
G3 M10x1-AG
H 78 mm
H2 29 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Corsa) 20 mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Fare attenzione alla guida per tubi senza tensione.