HTR-UNI 2N X3

N. articolo: 10.01.03.00302
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore:
Testa sfer. 28.5 mm
HTR-UNI 2N X3
Attributo Valore
B 44 mm
D 59 mm
G2 M6-AG
H 27,5 mm
L3 20 mm
LG2 6 mm